Ürünler 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

detaylar

Ürün açıklaması

  • Version R with regulator for presetting the clamping force
  • 100% utilisation of the clamping force through centrally positioned spindle with mechanical high-pressure amplifier
  • High stability through monoblock body from GGG-70 ductile cast iron
  • Highest precision through hardened and ground slides
  • Accuracy of 0.01 mm in clamping repeatability

Scope of delivery

  • HWS 5602 Clamping jaws (2 pcs.)
  • HWS 5670 Handle
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.