Articolo 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
Sì
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
Sì
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • “Variante R” con regolatore della forza di serraggio
  • Utilizzo della forza di serraggio al 100%, grazie al mandrino posizionato centralmente, dotato di amplificatore meccanico ad alta pressione
  • Elevata stabilità grazie al corpo centrale monoblocco in ghisa sferoidale GGG-70
  • Elevata precisione grazie alle guide temprate e rettificate
  • Esatta riproducibilità di 0,01 mm durante il serraggio

Contenuto della confezione

  • Ganasce HWS 5602 (2 pezzi)
  • Manovella HWS 5670
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.