商品 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

详情

产品描述

  • Version R with regulator for presetting the clamping force
  • 100% utilisation of the clamping force through centrally positioned spindle with mechanical high-pressure amplifier
  • High stability through monoblock body from GGG-70 ductile cast iron
  • Highest precision through hardened and ground slides
  • Accuracy of 0.01 mm in clamping repeatability

Scope of delivery

  • HWS 5602 Clamping jaws (2 pcs.)
  • HWS 5670 Handle

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。