Artigos 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Detalhes

Descrição do produto

  • Versão R com regulador para pré-ajuste da força de aperto
  • 100% da força de aperto transmitida através do fuso central com intensificador de alta pressão mecânica
  • Alta estabilidade graças ao corpo monobloco em ferro fundido GGG-70 dúctil
  • Maior precisão através de barras de deslize temperadas e rectificadas
  • Precisão de repetibilidade de aperto de 0,01 mm

Âmbito de entrega

  • Maxilas de aperto HWS 5602 (2 unid.)
  • Manivela HWS 5670
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.