Izdelek 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Izvedba R z regulatorjem prednastavitve sile
  • 100% izraba vpenjalne sile glede na centralno vgrajeno navojno vreteno z mehanskim ojačevalcem sile
  • Visoka stabilnost glede na Monoblock-osnovno telo iz enega kosa iz GGG-70 litine
  • Velika natančnost glede na kaljene in brušene vodilne površine
  • Natančna ponovljivost pri vpenjanju 0,01 mm

Obseg dobave

  • Vpenjalne čeljusti HWS 5602 (2 kosa)
  • Ročaj HWS 5670