Articles 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
Oui
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
Oui
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Détails

Description du produit

  • « Version R » avec régulateur pour le préréglage de la force de serrage
  • 100% de la force de serrage est transmise par une broche positionnée centrale avec un amplificateur haute-pression mécanique
  • Compact, corps monobloc stable en fonte ductile GGG-70 assurant une longueur constante
  • Haute précision, grâce à des glissières trempées et rectifiées
  • Exactitude de 0,01 mm sur la répétibilité de serrage

Contenu de la livraison

  • Mors de serrage HWS 5602 (2 pièces)
  • Manivelle HWS 5670
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.