Артикул 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Детайли

Описание на продукта

  • Версия R с регулатор за предварителна настройка силата на затягане
  • 100% използване на пристискащата сила посредством централно разположен шпиндел с механичен усилвател за високо налягане
  • Висока стабилност посредством монолитна база от GGG-70 сферографитен чугун
  • Най-висока прецизност посредством закалени и шлайфани направляващи
  • Точност на препозициониране при затягане 0,01 мм

Доставката включва

  • Челюсти HWS 5602 (2 бр.)
  • Манивела HWS 5670
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.