Artikel 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
Ja
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
Ja
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Details

Produktbeschreibung

  • Version R mit Regulator zur Spannkraftvoreinstellung
  • 100% Ausnutzung der Spannkraft durch zentral positionierte Spindel mit mechanischem Hochdruckverstärker
  • Hohe Stabilität durch Monoblock-Grundkörper aus GGG-70 Sphäroguss
  • Höchste Präzision durch gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
  • Wiederholgenauigkeit beim Spannen 0,01 mm

Lieferumfang

  • Spannbacken HWS 5602 (2 Stk.)
  • Handkurbel HWS 5670
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.