Položek 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
Ano
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
Ano
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Podrobnosti

Popis produktu

  • Verze R s regulátorem k nastavení upínací síly
  • 100% Využití upínací síly díky centrálně umístěnému vřetenu s mechanickým zesilovačem vysokého tlaku
  • Vysoká stabilita díky základnímu tělu z monobloku z litiny GGG-70
  • Nejvyšší přesnost díky kaleným a broušeným vodícím drahám
  • Opakovatelná přesnost při upínání 0,01 mm

Rozsah dodávky

  • Upínací čelisti HWS 5602 (2 ks)
  • Ruční klika HWS 5670
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.