Artikkelit 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Versio R säätimellä kiristysvoiman esisäätöön
  • 100%:n puristusvoiman hyväksikäyttö koska kara on keskeisesti asemoitu mekaanisessa korkeapaineyksikössä
  • Suuri stabiliteetti monoblock-rungon ansiosta (GGG-70)
  • Parasta tarkkuutta karkaistujen ja hiottujen ohjausratojen vuoksi
  • Toistotarkkuus kiinnittäessä 0,01 mm

Toimitussisältö

  • Kiinnitysleuat HWS 5602 (2 kpl)
  • Käsikampi HWS 5670
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.