Articol 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Detalii

Descriere produs

  • Varianta R cu regulator pentru presetarea forței de prindere
  • Forța de prindere utilizată 100% prin ax central cu intensificator mecanic de înaltă presiune
  • Stabilitate mare prin corp monobloc din fontă maleabilă GGG-70
  • Cea mai înaltă precizie prin ghidaje călite și rectificate
  • Precizie de repetabilitate la prindere 0,01 mm

Incluse în livrare

  • Fălci prindere HWS 5602 (2 buc.)
  • Manivelă HWS 5670
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.