Artykuły 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
Tak
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
Tak
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Szczegóły

Opis produktu

  • Wersja R z regulatorem umożliwiającym ustawienie siły mocowania
  • 100%-we wykorzystanie siły docisku dzięki centralnie położonemu trzpieniowi z mechanicznym wzmacniaczem hydraulicznym
  • Wysoka stabilność dzięki jednorodnemu blokowi z żeliwa sferoidalnego GGG-70
  • Najwyższa precyzja dzięki hartowanym i szlifowanym prowadnicom
  • Powtarzalność mocowania 0,01 mm

Zakres dostawy

  • Szczęki zaciskowe HWS 5602 (2 szt.)
  • Korba ręczna HWS 5670
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.