Artikel 2

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Vikt [g]
MSD 10000/150/F
0-150
platt
235
40
16
16
+/-0,03
143
MSD 10000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
235
40
16
16
+/-0,03
145

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med snabbstartfunktion vid tryck
  • Knapplås förhindrar oönskade nollor
  • Snabb omställning mm/inch på varje position

Leveransomfattning

  • Kalibreringscertifikat, batteri (CR2032) och plasthölje
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.