Είδος 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Έκδοση R με ρυθμιστή για την προρύθμιση της τάσης
  • Χρησιμοποιεί το 100% στης ενεργού σύσφιξης από τον κεντρικά τοποθετημένο άξονα με μηχανικό ενισχυτή υψηλής πίεσης
  • Υψηλή σταθερότητα μέσω της βάσης GGG-70 από όλκιμο σίδηρο
  • Υψηλότερη ακρίβεια μέσω σκληρυμένων και ακονισμένων οδηγών
  • Ακρίβεια επανάληψης κατά τη σύσφιξη 0,01 mm

Πεδίο παράδοσης

  • Συρτάρια HWS 5602 (2 τεμ.)
  • Χερούλι HWS 5670
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.