Stavka 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Detalji

Opis proizvoda

  • Verzija R sa regulatorom sa podešavanje sile stezanja unapred
  • 100% sile stezanja se preko osovine prebacuje pravo u centar i visokopritisni mehanički pojačivač
  • Visoka stabilnost zahvaljujući monoblok telu od nodularnog liva GGG-70
  • Najviša preciznost zahvaljujući kaljenim i brušenim klizačima
  • Preciznost ponovnog stezanja od 0,01 mm

Uključeno u isporuci

  • Stezno korito HWS 5602 (2 kom.)
  • Ručica HWS 5670