Artikelen 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Details

Productbeschrijving

  • Versie R met regulator voor de spankrachtinstelling
  • 100% benutting van de spankracht d.m.v. centraal geplaatste spindel met mechanische drukversterker
  • Grote stabiliteit door monoblock-voet van GGG-70 nodulair gietijzer
  • Maximale precisie door geharde en geslepen geleidingsbanen
  • Herhaaldelijk nauwkeurig spannen met 0,01 mm

Leveringsomvang

  • Spanbek HWS 5602 (2 stk.)
  • Handslinger HWS 5670
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.