Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Plastenka
VKS 35/ 1/5000
5l
Ročka + naoljevalec

Podrobnosti

Opis izdelka

Univerzalno rezilno olje za rezanje oz. vtiskovanje navojev,vrtanje, povrtavanje kakor tudi za preoblikovanje pločevine in za globoki vlek Visokozmogljivostna kombinacija sestavin povečuje življensko dobo orodij, omogoča enostavnejše in bolj enakomerno delo ter znižuje trenje.

Prednosti

  • Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
  • Primerno za obdelavo orodnih in poboljšanih jekel
  • EP-Aditivi zagotavljajo visoko nosilnost mazalnega filma
  • Brez silikona in klora

Uporaba

Rezilno olje pred in med uporabo nanesti v zadostni količini.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
rdečkasta
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
150 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.91 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Viscosity
Vrednost:
35 mm²/s
Preizkusni postopki:
DIN 51 562