Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Garrafa
VKS 35/ 1/5000
5l
Bidão + frasco

Detalhes

Descrição do produto

Óleo de corte de uso universal para roscar, furar e mandrilar, bem como para estampagem e furação longa. A mistura de alta qualidade aumenta a vida útil da ferramenta e impede a formação de arestas e rebarbas.

Vantagens

  • Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
  • Ideal para aços ferramenta e temperados
  • Os aditivos EP garantem uma elevada capacidade de carga da película lubrificante
  • Isento de cloro e silicone

Aplicação

Aplicar uma quantidade suficiente de óleo antes e durante as operações de corte.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
avermelhado
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
150 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.91 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Viscosity
Valor:
35 mm²/s
Normas de ensaio:
DIN 51 562
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.