Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Botella
VKS 35/ 1/5000
5l
Bidón y botella

Detalles

Descripción del producto

Aceite de corte de uso universal para roscado, taladrado y escariado, así como para troquelado y embutición. Por su composición de sustancias activas de alta calidad prolonga la vida útil de las herramientas y al mismo tiempo impide la formación de filos recrecidos y la soldadura por contacto.

Ventajas

  • Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
  • Concebido para el mecanizado de acero para herramientas y de acero templado
  • Los aditivos EP garantizan una alta capacidad de carga de la película lubricante
  • Sin cloro y ni silicona

Aplicación

Aplique una cantidad suficiente de aceite de corte antes de y durante el proceso de corte.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
rojizo
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
150 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.91 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Viscosidad
Valor:
35 mm²/s
Método de ensayo:
DIN 51 562
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.