Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Palack
VKS 35/ 1/5000
5l
kanna + olajozó

Részletek

Termékleírás

Álatalánosan használható vágóolaj menetvágáshoz, menetformázáshoz, fúráshoz, dörzsárazáshoz valamint kivágáshoz és mélyhúzáshoz. A kituno hatóanyagkombináció megnöveli a szerszámok élettartamát.

Előnyök

  • Kitűnő felületi minőség és mérettartás
  • Szerszámacélok és nemesíthető acélok megmunkálására egyaránt alkalmas
  • EP-adalékanyag a kenőfilm magas hordozóképességét biztosítja
  • Klór- és szilikonmentes

Alkalmazás

A vágóolajat a vágás előtt és a vágás ideje alatt elegendő mennyiségben vigye fel.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
vöröses
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
150 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
mineral oil
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0.91 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Viscosity
Érték:
35 mm²/s
Teszteljárás:
DIN 51 562
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.