Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Flasche
VKS 35/ 1/5000
5l
Kanister + Öler

Details

Produktbeschreibung

Universell einsetzbares Schneidöl zum Gewindeschneiden, Gewindeformen, Bohren und Reiben sowie zum Stanzen und Tiefziehen. Die hochwertige Wirkstoffkombination erhöht die Werkzeugstandzeit und verhindert gleichzeitig Aufbauschneiden und Kaltverschweißung.

Vorteile

  • Hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
  • Geeignet zur Bearbeitung von Werkzeug- und Vergütungsstählen
  • EP-Additive gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit des Schmierfilms
  • Chlor- und silikonfrei

Anwendung

Schneidöl vor und während des Schneidvorganges in ausreichender Menge auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
rötlich
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
150 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.91 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Viskosität
Wert:
35 mm²/s
Prüfverfahren:
DIN 51 562
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.