Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Butelka
VKS 35/ 1/5000
5l
Kanister + olejarka

Szczegóły

Opis produktu

Olej chlodzaco-smarujacy do gwintowania, wiercenia i rozwiercania , a takze do wykrawania i glebokiego tloczenia. Specjalna formula skladu zwieksza zywotnosc narzedzia i równoczesnie zapobiega zatarciom oraz tworzeniu narostów na krawedzi tnacej.

Zalety

  • Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
  • Doskonały przy obróbce stali narzędziowych i ulepszonych
  • Dodatki uszlachetniające EP zapewniają wysoką nośność warstwy smarującej
  • Nie zawiera chloru oraz silikonu

Zakres zastosowania

Potrzebną ilość oleju chłodząco-smarującego nanieść przed oraz podczas procesu cięcia.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
reddish
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
150 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Olej mineralny
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.91 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Viscosity
Wartość:
35 mm²/s
Metoda badania:
DIN 51 562
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.