Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Bottle
VKS 35/ 1/5000
5l
Canister + dispenser

detaylar

Ürün açıklaması

Universally usable cutting oil for thread cutting, thread forming, drilling and reaming as well as for stamping and deep drawing. The high-quality mixture increases the service life of tools and prevents the formation of built-up edges and galling.

Advantages

  • For high-quality surfaces and high dimensional accuracy
  • Suitable for tool steel and tempered steel
  • EP additives ensure the high load carrying capacity of the lubricating film
  • Chlorine and silicone-free

Application

Apply a sufficient quantity of the cutting oil before and during cutting operations.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
reddish
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
150 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
mineral oil
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.91 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Viscosity
Değer:
35 mm²/s
Test prosedürü:
DIN 51 562
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.