Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VKS 35/ 1/ 250
250ml
fles
VKS 35/ 1/5000
5l
Jerrycans + oliespuiten

Details

Productbeschrijving

Universeel bruikbare snijolie om schroefdraad te snijden en te vormen, te boren en te ruimen alsook stansen en dieptrekken. De hoogwaardige combinatie van werkzame stoffen verhoogd de standtijd van de gereedschappen en voorkomt tegelijkertijd snijkantenopbouw en koudlas.

Voordelen

  • Hoge oppervlakte kwaliteit en maatvastheid
  • Geschikt voor het bewerken van gereedschaps- en veredeld staal
  • EP-toevoegingen garanderen een hoge belastbaarheid van de olielaag
  • Chloor en siliconenvrij

Toepassing

Snijolie voor en tijdens het snijden in voldoende mate aanbrengen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
roodachtig
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
150 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
minerale olie
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.91 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Viscositeit
Waarde:
35 mm²/s
Testmethode:
DIN 51 562
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.