Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VKS 35/ 1/ 250
250ml
bottiglia
VKS 35/ 1/5000
5l
Tanica + oliatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

Olio da taglio impiegabile universalmente per filettature, forme filettate, fori e alesature così come per trancia e imbutiture. La combinazione di principi attivi di alta qualità prolunga la vita dell'utensile e allo stesso tempo impedisce la formazione del tagliente di riporto e dell'usura.

Vantaggi

  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Ideale per le lavorazioni di utensili e di acciaio bonificato
  • Gli additivi EP permettono una elevata capacità di portata della pellicola lubrificante
  • Privo di cloro e di silicone

Utilizzo

Applicare l'olio da taglio in quantità sufficiente prima e durante la procedura di taglio.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
rossiccio
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
150 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.91 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Viscosità
Valore:
35 mm²/s
Procedura di prova:
DIN 51 562
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.