Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Φιάλη
VKS 35/ 1/5000
5l
Μπετόνι + Λαδωτήρας

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γενικής χρήσης Λάδι-Κοπής που εφαρμόζετε σε κοπή σπειρωμάτων, διάτρηση και αλεζουάρ καθώς και για την χρήση στα κοπτικά και διαμορφωτικά καλούπια. Υψηλός συνδυασμός δραστικών ουσιών αυξάνει την ζωή των κοπτικών εργαλείων και αποτρέπει τυχόν προβλήματα.

Οφέλη

  • Υψηλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια διαστάσεων
  • Κατάλληλο για την επεξεργασία εργαλείων και σκληρυμένων χαλύβων
  • Τα πρόσθετα EP εξασφαλίζουν υψηλή φέρουσα ικανότητα της στρώσης του λιπαντικού
  • Δεν περιέχει χλώριο και σιλικόνη

Εφαρμογή

Εφαρμόστε λάδι κοπής σε επαρκείς ποσότητες πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
reddish
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
150 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.91 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Viscosity
Αξία:
35 mm²/s
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 562

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.

Προτείνεται για εσάς
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.