Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Flaske
VKS 35/ 1/5000
5l
Dunke + flaske

Detaljer

Produktbeskrivelse

Universelt anvendelig skæreolie til gevindskæring, gevindformning, rival og boring, samt for stansning og dybtræk. Den høje kvalitet blanding forlænger levetiden af værktøj og forhindrer dannelsen af ​rivning og koldsvejsning.

Fordele

  • Høj overfladekvalitet og målfasthed
  • Egnet til behandling af værktøjs- og hærdet stål
  • EP-tilsætningsstoffer sikrer, at smørefilmen har en høj bæreevne
  • Klor- og silikonefri

Anvendelse

Påfør skæreolie i tilstrækkelig mængde før og under skæringen.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
rødlig
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
150 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
mineral oil
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.91 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Viscosity
Værdi:
35 mm²/s
Kontrolmetode:
DIN 51 562
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.