Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Pullo
VKS 35/ 1/5000
5l
Kanisterit + Öljyt

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Leikkuuöljy jokaiseen käyttöön esim. kierreleikkuun, kierremuotoiluun, poraamiseen ja kalvamiseen sekä stanssaukseen ja syvävetoon. Korkealaatuinen vaikutusaine pidentää työkalujen käyttö-aikaa sekä estää samanaikaisesti purskeen muodostumisen ja kiinnileikkautumisen.

Edut

  • Korkea pintalaatu ja mitassapysyvyys
  • Sopii työkalu- ja nuorrutusteräksen käsittelyyn
  • EP-lisäaineet varmistavat voitelukalvon korkean kuormitettavuuden
  • Kloori- ja silikonivapaa

Käyttö

Levitä leikkuuöljyä riittävästi ennen leikkuuta ja sen aikana.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
punertava
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
150 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.91 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Viscosity
Arvo:
35 mm²/s
Testausmenetelmä:
DIN 51 562
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.