Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Flacon
VKS 35/ 1/5000
5l
Canistră + ungător

Detalii

Descriere produs

Ulei de tăiere universal aplicabil pentru filetare, formare filet, găurire, ștanțare și ambutisare adâncă. Amestecul de înaltă calitate crește durata de viață a sculei și împiedică formarea depuneriilor respectiv uzura prin sudură la rece.

Avantaje

  • Suprafețe de înaltă calitate și precizie dimensională ridicată
  • Adecvat pentru prelucrarea oțelurilor de scule și pretratate
  • Capacitate de sarcină mare a filmului de lubrifiant prin aditive EP
  • Fără clor și silicon

Aplicație

Uleiul de tăiere se aplică în cantitate suficientă înainte și în cursul procesului de tăiere.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
reddish
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
150 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.91 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Viscosity
Valoare:
35 mm²/s
Metodă de testare:
DIN 51 562
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.