Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Bouteille
VKS 35/ 1/5000
5l
Bidon + lubrificateur

Détails

Description du produit

Huile de coupe à application universelle pour le taraudage, le formage de taraudages, le perçage ou l'alésage ainsi que pour la découpe ou l'emboutissage. La combinaison des composants de qualité augmente la durée de vie des outils et évite en même temps le soudage à froid ainsi que la formation d'arêtes rapportées.

Avantages

  • Bon état de surface et bonne dimensionalité
  • Adapté à l'usinage d'aciers à outils et aux aciers prétraités
  • Additifs EP assurant une portée élevée du film lubrifiant
  • Exempt de chlore et de silicone

Application

Appliquer l'huile de coupe en quantité suffisante avant et pendant l'opération de coupe.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
rougeâtre
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
150 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
huile minérale
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.91 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Viscosité
Valeur:
35 mm²/s
Méthode d’essai:
DIN 51 562
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.