Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Sredstvo za brzo čišćenje ulja i masti sa zaprljanih komponenti i za uklanjanje oznaka nanetih permanentnim markerom.

Prednosti

  • Čisti brzo i efektivno.
  • Isparava bez ostataka
  • Uklanja oznake nanete permanentnim markerom
  • Ne nagriza
  • Ne sadrži kiseline

Primena

Promućkati dobro pre upotrebe.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Baza
Vrednost:
hydrocarbons
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.74 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
< -20 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592
Miris
Vrednost:
orange
Postupak ispitivanja:
     

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VCQ 10/ 1/500 Industrijski brzi čistač Pojedinačna slika proizvoda

VCQ 10/ 1/500

Industrijski brzi čistač

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha