Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VLS 175/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Višestruka primena u izradi alata i opremi za mašinsku obradu. Za podmazivanje i umanjenje habanja na šinama, izbacivačima, vođicama i kliznim elementima svih vrsta, čak i kod najužih tolerancija. Mikrofini PTFE pružaju vodećim sastavnim delovima sjajne osobine klizanja, koji se odlično ponašaju u prinudnim situacijama čak i kod suvog podmazivanja.

Prednosti

  • Visok udeo PTFE-a.
  • Izuzetna moć dopiranja i prodiranja
  • Jaka zaštita od korozije i habanja
  • EP-aditivi

Primena

Promućkati dobro pre upotrebe. Mazivo nansoiti tanko.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
yellowish-white
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
175 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
Polyalphaolefin
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.85 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Solid lubricant
Vrednost:
PTFE
Postupak ispitivanja:
     

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VLS 175/ 1/400 Potpuno sintetičko mazivo sa PTFE Pojedinačna slika proizvoda

VLS 175/ 1/400

Potpuno sintetičko mazivo sa PTFE

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha