Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VGS 180/ 180
180g
Dispenzer
VGS 180/ 900
900g
Kantica

Detalji

Opis proizvoda

Prilagodljiva mast sa visokim performansama za alate za brizganje sa najvišim zahtevima. Idealna za podmazivanje izbacivača, klizača, vodećih stubova kao i svih kliznih površina i ostalih delova.

Prednosti

  • Mogu se korisiti na temperaturama do 180 °C (na kratko i do 200 °C)
  • Dugotrajno podmazivanje
  • Jaka zaštita od korozije i habanja
  • Izvanredno konzistentno temperaturno ponašanje

Primena

Mesto podmazivanja temeljno očistiti i tanko naneti mast.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
beige
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
180 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.92 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
polyalphaolefin
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
≥ 240 °C
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
polyurea
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
1–2
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Radno prodiranje
Vrednost:
285–315 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2137