Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
Kom./pakovanju
VGI 300/ 20
20g
Kantica
1
VGI 300/ 200
200g
Kantica
1

Detalji

Opis proizvoda

Mast za visoke temperature za podmazivanje izbacivača, klizača i izbacivačkih sistema u izradi alata i kalupa koji zahtevaju veoma male tolerancije.

Prednosti

  • Moguće ih je koristiti do 300°C
  • Izuzetno visok broj korišćenja bez naknadnog podmazivanja
  • Pogodno za veoma uske tolerancije
  • Pogodno za viljive delove (nema transporta masti preko izbacivača)
  • H1 registrovano

Primena

Brusno mesto mora biti glodano i ni u kom sluöaju ne sme sadržati ostatke ulja ili masti, znoja sa ruku, öestice prljavütine itd. Za čišćenje se preporučuje VCM 20. Mast rastrljati tanko i ravnomerno. Ni u kom slučaju ne mešati sa drugim mastima!

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
white-transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
300 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
1.84 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
PFPE
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
none
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
inorganic
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
2-3
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Worked penetration
Vrednost:
240-275 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN 51818