Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VLS 250/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Za podmazivanje i smanjenje habanja izbacivača, klizača i vodećih elemenata u alatima za brizganje plastike i prosecanje, gde se ulje više preferira za podmazivanje. Primer: Kavez sa kuglicama

Prednosti

  • Izuzetna moć dopiranja i prodiranja
  • Vezivni aditivi sprečavaju klizanje kapi
  • Izvrsna zaštita od korozije
  • EP-aditivi

Primena

Promućkati dobro pre upotrebe. Naneti ulje na očišćene površine.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
green-transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
250 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
synthetic oils
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.94 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
-60 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Vrednost:
260 mm²/s
Postupak ispitivanja:
DIN 51 562

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VLS 250/ 1/400 Potpuno sintetičko ulje visokih performansi upotrebljivo do 250°C Pojedinačna slika proizvoda

VLS 250/ 1/400

Potpuno sintetičko ulje visokih performansi upotrebljivo do 250°C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha