Izrada alata za brizganje

Visokokvalitetni Meusburger standardni delovi pružaju pouzdanu osnovu za izradu alata za brizganje. Sistemskom upotrebom standardnih delova mogu se postići znatne uštede.

Novosti

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Brojni artikli vodećeg proizvođača standardnih delova

Pronađite optimalno rešenje za vaše potrebe

Nudimo prethodno obrađena kućišta za brizganje u različitim varijantama: Bilo da su uzdužna, poprečna, kućišta sa klizačima, mikro kućišta ili kućišta sa izmenjivim formama – konfigurišite odgovarajuću osnovu za svaku primenu. Dodatno su dostupne ploče i šipke, standardni i ugradni delovi, kao i radionička oprema u proverenom Meusburger kvalitetu.

Pogodnosti za vas uz naš asortiman za izradu kalupa

Gotove izbušene ploče za kućište za brizganje

Naša unapred izbušena i precizno usklađena rešenja za kućišta za brizganje predstavljaju pouzdanu osnovu za visokokvalitetna kućišta za brizganje u različitim varijantama. Zahvaljujući širokom rasponu dimenzija, troškovi se mogu smanjiti optimalnim iskorišćenjem prostora.

Kvalitetni čelici, žareni radi uklanjanja unutrašnjih naprezanja

Da bi se obezbedila dodatna obrada sa minimalnim deformacijama, naši kvalitetni čelici se žare radi smanjenja unutrašnjih naprezanja. Na taj način obezbeđujemo dimenziono stabilnu strukturu čelika i smanjujemo rizik od deformacija pri dodatnoj obradi ploča.

Delovi

Visokoprecizne i standardizovane komponente koje omogućavaju efikasnu konstrukciju, dug vek trajanja i nesmetane procese. Od vođica do hidrauličnih cilindara – kod nas je svaki ugradni deo optimalno prilagođen zahtevima izrade alata za brizganje.

Toplokanalni sistemi

Zalažemo se za pouzdane, standardizovane i optimalno međusobno usklađene komponente koje omogućavaju jednostavnu integraciju u vaš topli blok. Fokus je na pouzdanosti procesa, efikasnosti i potpunoj kompatibilnosti sistema.

Konfigurišite svoj sklop kalupa u 4 koraka – brže, jednostavnije, efikasnije.

1

Izaberite kućište alata za brizganje

Uz pomoć našeg asistenta za kućišta za brizganje možete korak po korak konfigurisati svoj sklop kućišta prema svojim zahtevima. Na primeru uzdužno postavljenog sklopa kalupa, asistent vas vodi kroz sve relevantne nivoe konstrukcije i pomaže da pronađete odgovarajući tip ploče. Najpre izaberite željenu veličinu kućišta, a zatim pokrenite asistenta.

2

Definisanje kućišta alata za brizganje

Definišite koje elemente treba da sadrži vaš sklop kućišta. Izaberite konfiguraciju nepokretne strane i strane izbacivača. Da li vam je potrebna potporna ploča? Može se brzo i jednostavno dodati jednim klikom.

3

Definisanje nivoa sklopa

Ovde se korak po korak prolazi kroz različite nivoe sklopa kako bi se izabrao tip ploče odgovarajuće debljine i materijala. Pored toga, bira se veličina odstojnika i odgovarajući izbacivački set. Tirkizni kružni simboli odmah pokazuju da li ploče ima na lageru.

4

Odgovarajući ugradni elementi

U poslednjem koraku birate odgovarajuće ugradne delove za svoje kućište – vodeće stubove, čaure za vođenje, čaure za centriranje, izolacionu ploču i centrirni prsten. Ovim izborom završavate konfiguraciju i dobijate sklop kućišta koji je tačno prilagođen vašim zahtevima, uključujući CAD podatke.

1

Izaberite kućište alata za brizganje

Uz pomoć našeg asistenta za kućišta za brizganje možete korak po korak konfigurisati svoj sklop kućišta prema svojim zahtevima. Na primeru uzdužno postavljenog sklopa kalupa, asistent vas vodi kroz sve relevantne nivoe konstrukcije i pomaže da pronađete odgovarajući tip ploče. Najpre izaberite željenu veličinu kućišta, a zatim pokrenite asistenta.

2

Definisanje kućišta alata za brizganje

Definišite koje elemente treba da sadrži vaš sklop kućišta. Izaberite konfiguraciju nepokretne strane i strane izbacivača. Da li vam je potrebna potporna ploča? Može se brzo i jednostavno dodati jednim klikom.

3

Definisanje nivoa sklopa

Ovde se korak po korak prolazi kroz različite nivoe sklopa kako bi se izabrao tip ploče odgovarajuće debljine i materijala. Pored toga, bira se veličina odstojnika i odgovarajući izbacivački set. Tirkizni kružni simboli odmah pokazuju da li ploče ima na lageru.

4

Odgovarajući ugradni elementi

U poslednjem koraku birate odgovarajuće ugradne delove za svoje kućište – vodeće stubove, čaure za vođenje, čaure za centriranje, izolacionu ploču i centrirni prsten. Ovim izborom završavate konfiguraciju i dobijate sklop kućišta koji je tačno prilagođen vašim zahtevima, uključujući CAD podatke.

1

Izaberite kućište alata za brizganje

Uz pomoć našeg asistenta za kućišta za brizganje možete korak po korak konfigurisati svoj sklop kućišta prema svojim zahtevima. Na primeru uzdužno postavljenog sklopa kalupa, asistent vas vodi kroz sve relevantne nivoe konstrukcije i pomaže da pronađete odgovarajući tip ploče. Najpre izaberite željenu veličinu kućišta, a zatim pokrenite asistenta.

2

Definisanje kućišta alata za brizganje

Definišite koje elemente treba da sadrži vaš sklop kućišta. Izaberite konfiguraciju nepokretne strane i strane izbacivača. Da li vam je potrebna potporna ploča? Može se brzo i jednostavno dodati jednim klikom.

3

Definisanje nivoa sklopa

Ovde se korak po korak prolazi kroz različite nivoe sklopa kako bi se izabrao tip ploče odgovarajuće debljine i materijala. Pored toga, bira se veličina odstojnika i odgovarajući izbacivački set. Tirkizni kružni simboli odmah pokazuju da li ploče ima na lageru.

4

Odgovarajući ugradni elementi

U poslednjem koraku birate odgovarajuće ugradne delove za svoje kućište – vodeće stubove, čaure za vođenje, čaure za centriranje, izolacionu ploču i centrirni prsten. Ovim izborom završavate konfiguraciju i dobijate sklop kućišta koji je tačno prilagođen vašim zahtevima, uključujući CAD podatke.

Preuzimanja na temu izrade alata za brizganje

Ovde možete pronaći sve aktuelne dokumente na temu izrade alata za brizganje.

Cenimo naš direktan poslovni odnos sa kompanijom Meusburger – od razmene podataka do koordinacije aktivnosti između odeljenja za nabavku, projektovanje i prodaju. Kad god imamo pitanja, dobijamo brz odgovor. Sve je jednostavno veoma dobro organizovano.

Julian Schätzle, inženjer projektovanja u kompaniji VEMA plastineers² GmbH

Prilagođeni toplokanalni sistemi za najviše zahteve

U oblasti toplokanalnih sistema odlično smo pozicionirani: Kod nas ste na pravom mestu kada su u pitanju promišljena rešenja za toplokanalne blokove sa otvorenim diznama i sisteme sa iglama. Naše standardizovane toplokanalne komponente koncipirane su modularno. Mogu se fleksibilno kombinovati kako biste realizovali svoje individualne projekte. Uz naš konfigurator toplog bloka možete u nekoliko koraka sastaviti standardizovan topli blok za svoju primenu – uz direktan prikaz cene i roka isporuke, kao i odmah dostupne CAD podatke uključujući ugradne prostore.

Naš doprinos vašem uspehu

Sve na jednom mestu

Bilo da je u pitanju kompletno kućište, pojedinačne ploče, specifični ugradni delovi ili rešenja iz oblasti toplokanalnih sistema – u kompaniji Meusburger pronaći ćete sve za profesionalnu izradu alata za brizganje. Sa oko 100.000 optimalno usklađenih artikala podržavamo vas kao pouzdan partner u realizaciji vaših projekata.

Uzbudljivi blogovi

Preciznost i kvalitet u izradi alata za brizganje

Izrada alata za brizganje je ključni deo proizvodnje plastičnih delova i postavlja visoke zahteve u pogledu preciznosti, pouzdanosti i kvaliteta materijala. Kod nas ćete pronaći širok asortiman komponenti i sistema koji su posebno razvijeni za primenu u izradi alata za brizganje. Naša ponuda namenjena je stručnjacima i kompanijama koje cene tehnički napredne proizvode kako bi svoje proizvodne procese učinili efikasnim i bez grešaka.

Visoki zahtevi u pogledu kvaliteta materijala

Pri izradi alata za brizganje neophodno je koristiti visokokvalitetne komponente koje omogućavaju preciznu mašinsku obradu i dug vek trajanja. Nudimo širok spektar standardnih delova, kao što su osnovne ploče, kalupne ploče, vođice i sistemi za izbacivanje, koji su posebno prilagođeni zahtevima izrade alata za brizganje. Korišćeni materijali su posebno prilagođeni opterećenjima u izradi alata za brizganje i obezbeđuju visoku otpornost na habanje i koroziju. To produžava vek trajanja alata i istovremeno smanjuje potrebu za održavanjem.

Rešenja za složene konstrukcije alata

Čest problem u izradi alata za brizganje je složenost konstrukcije alata, koja zahteva precizno usklađivanje pojedinačnih komponenti. Naši proizvodi se odlikuju visokom kompatibilnošću, što omogućava njihovu jednostavnu integraciju u različite konstrukcije alata. Takođe vas podržavamo detaljnim tehničkim podacima i CAD modelima sa ugradnim prostorima, koji omogućavaju precizno planiranje i konstruisanje. Na taj način možete smanjiti proizvodne greške i povećati efikasnost svojih proizvodnih procesa.

Pouzdana dostupnost i kratki rokovi isporuke

Za korisnike u oblasti izrade alata za brizganje važno je da rokovi isporuke budu kratki i da je dostupnost komponenti obezbeđena. Naša logistika omogućava da zahvaljujući efikasnim procesima i velikim zalihama svoje projekte realizujete pouzdano i na vreme. Kombinacija tehničkog znanja, kvaliteta proizvoda i usluge čini Meusburger pouzdanim partnerom u izradi alata za brizganje.

Otkrijte ponudu i optimizujte proizvodnju

Otkrijte sada našu raznovrsnu ponudu komponenti za izradu alata za brizganje i unapredite svoje konstrukcije alata proizvodima koji ispunjavaju najviše standarde. Iskoristite prednosti preciznih tehničkih rešenja koja dugoročno unapređuju vaše proizvodne procese. Posetite našu onlajn prodavnicu i naručite već danas – za efikasnu i visokokvalitetnu proizvodnju vaših komponenti.