Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VCM 20/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Za čišćenje bez ostataka, u dubinu pora, svih metalnih površina. Uklanja ulje, smolu, vosak i ostatke prljavštine. Odstranjuje lake ostatke boje i kondenzata sa rastavnog sloja.

Prednosti

  • Čisti brzo i efektivno.
  • Isparava bez ostataka
  • Garantuje apsolutno čiste površine
  • K1 i K3 registrovano

Primena

Promućkati dobro pre upotrebe. Proveriti pogodnost za boje i plastike.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Baza
Vrednost:
organic solvent
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.76 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
< -20 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VCM 20/ 1/400 Visoko efikasni univerzalni čistač Pojedinačna slika proizvoda

VCM 20/ 1/400

Visoko efikasni univerzalni čistač

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha