Execuția de mașini și dispozitive

Soluțiile dvs. sunt în centrul atenției – plăcile și tipizatele de înaltă precizie pe care le oferim constituie o bază solidă pentru execuții eficiente, economice și fiabile.

Avantajele pe care vi le oferă gama noastră de produse pentru execuția de mașini și dispozitive

Plăci și bare pentru cele mai solicitante aplicații

Plăcile și barele noastre constituie o bază solidă pentru construcția precisă de mașini și dispozitive. Fie că este vorba de un tipizat disponibil imediat sau de o soluție personalizată, oferim produsul potrivit pentru fiecare proiect.

Oțelurile de calitate detensionate prin tratament termic

Pentru a asigura o prelucrare ulterioară fără deformări, oțelurile noastre de calitate sunt detensionate prin tratament termic. Astfel, obținem o structură din oțel care își păstrează forma și reducem la minimum riscul de deformare în timpul prelucrării ulterioare a plăcilor.

Gamă completă de tipizate

Gama noastră extinsă de tipizate, perfect adaptată nevoilor din domeniul execuției de mașini și dispozitive, este ideală pentru ghidarea, poziționarea, fixarea și deplasarea componentelor și a pieselor.

Soluții personalizate de prelucrare

Fie că este vorba de prelucrare completă conform desenului tehnic, găurire profundă punctuală, șlefuire de precizie sau tăiere cu flacără eficientă – puteți conta pe noi pentru prelucrări personalizate.

Plăci și bare – diversitate care convinge

Care este baza potrivită pentru proiectul dvs.?

Vă oferim plăci și bare din peste 30 de materiale. Tratamentul termic amplu de detensionare a tuturor tablelor dure din gama noastră, realizat în cuptoarele noastre proprii, asigură o prelucrare ulterioară fără deformări. Numeroase versiuni standard sunt disponibile direct din depozit, iar versiunile personalizate pot fi expediate în doar 3 zile lucrătoare.

Componente fiabile

Mașini

Oferim plăci, bare și tipizate utilizate într-o gamă largă de mașini. Printre acestea se numără:

  • Mașini de ambalat: Soluții automatizate pentru ambalare, sigilare și etichetare în industrie și în sectorul alimentar.
  • Mașini de ștanțare și deformare pentru prelucrarea și modelarea de mare precizie în producția de serie.
  • Mașini de turnare prin injecție pentru producția de serie rentabilă a pieselor din material plastic.
  • Mașini pentru industria alimentară destinate prelucrării și producției de produse alimentare.
  • Mașini speciale (execuția de mașini speciale): Mașini și instalații proiectate individual, pentru cerințe specifice de producție.
  • Instalații de automatizare: Sisteme integrate și linii de producție pentru procese de fabricație eficiente și digitalizate.

Tehnologiile noastre de producție

Colaborăm cu Meusburger deoarece apreciem orientarea sa către client și competența angajaților săi. De asemenea, ne-au convins calitatea excelentă, precum și termenele de livrare scurte și fiabile.

Klaus Brebeck, director general al TMCK 4.0 GmbH

Contribuția noastră la succesul dvs.

Totul dintr-un singur loc

Indiferent dacă este vorba despre plăci sau tipizate fabricate cu precizie – la Meusburger veți găsi o gamă largă de produse pentru construcții de mașini și dispozitive profesionale. Având o gamă de produse perfect adaptate, vă sprijinim în calitate de partener de încredere în implementarea eficientă și de înaltă calitate a proiectelor tehnice.

Postări interesante pe blog
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.