Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VGS 180/ 180
180g
Doză
VGS 180/ 900
900g
Doză

Detalii

Descriere produs

Vaselină multifuncțională de înaltă performanță pentru cerințele exigente ale matrițelor de injecție. Pentru lubrifierea aruncătorilor, bacurilor, coloanelor de ghidare respectiv a tuturor componentelor de glisare și alunecare din scule și matrițe.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 180 °C (pe durată scurtă 200 °C)
  • Lubrifiere pe termen lung
  • Protecție ridicată împotriva coroziunii și uzurii
  • Comportament excelent de consistență-temperatură

Aplicație

Suprafața se curăță bine și se aplică un strat subțire de vaselină.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
beige
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
180 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.92 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
polyalphaolefin
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
≥ 240 °C
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
polyurea
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
1–2
Metodă de testare:
DIN 51818
Penetrație
Valoare:
285–315 1/10mm
Metodă de testare:
DIN ISO 2137
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.