Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VLS 175/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Multifuncțional utilizabilă în domeniul de scule și matrițe. Pentru lubrifierea și reducerea uzurii la aruncători, bacuri, ghidaje și elemente de alunecare de toate felurile, chiar și în cazul toleranțelor strânse. PTFE microfin oferă elementelor de ghidare proprietăți excelente de glisare care asigură o lubrifiere uscată bună în cazuri de urgență.

Avantaje

  • Nivel ridicat de PTFE
  • Capacitate excelentă de penetrare
  • Protecție ridicată împotriva coroziunii și uzurii
  • Aditive EP

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine. Se aplică doar un strat subțire de vaselină.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
yellowish-white
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
175 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
Polyalphaolefin
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.85 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Solid lubricant
Valoare:
PTFE
Metodă de testare:
     

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VLS 175/ 1/400 Vaselină sintetică cu PTFE Cadru produs

VLS 175/ 1/400

Vaselină sintetică cu PTFE

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.