Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Soluție curățare rapidă pentru curățarea componentelor contaminate cu grăsimi și ulei, respectiv pentru îndepărtarea urmelor de markere permanente.

Avantaje

  • Curăță rapid și eficient
  • Evaporează fără reziduuri
  • Elimină urme de markere permanente
  • Fără corodare
  • Fără acizi

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Bază chimică
Valoare:
hydrocarbons
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.74 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
< -20 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592
Miros
Valoare:
orange
Metodă de testare:
     

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VCQ 10/ 1/500 Soluție curățare industrială Cadru produs

VCQ 10/ 1/500

Soluție curățare industrială

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.