Execuția de matrițe

Tipizatele de înaltă calitate de la Meusburger constituie baza fiabilității pentru execuția de matrițe. Prin utilizarea consecventă a tipizatelor, veți descoperi un potențial considerabil de reducere a costurilor.

Noutăți

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Numeroase articole de la producătorul lider în piese standard

Găsiți soluția optimă pentru cerințele dvs.

Oferim carcase de matrițe găurite în diverse variante: fie că este vorba de matrițe longitudinale, transversale, pentru coacere, microforme sau matrițe interschimbabile – configurați-vă baza potrivită pentru fiecare aplicație. În plus, sunt disponibile plăci şi bare, accesorii și piese de asamblare, precum și scule și consumabile pentru atelier matrițerie, toate în calitatea consacrată Meusburger.

Avantajele pe care vi le oferă gama noastră de produse pentru construcția de matrițe

Plăci găurite gata pentru cascară de matrițe

Soluțiile noastre de matrițe, găurite și ajustate cu precizie, constituie o bază fiabilă pentru carcase de matrițe de înaltă calitate, disponibile în diverse variante. Datorită varietății dimensiunilor, costurile pot fi reduse prin utilizarea optimă a spațiului.

Oțelurile de calitate detensionate prin tratament termic

Pentru a asigura o prelucrare ulterioară fără deformări, oțelurile noastre de calitate sunt detensionate prin tratament termic. Astfel, obținem o structură din oțel care își păstrează forma și reducem la minimum riscul de deformare în timpul prelucrării ulterioare a plăcilor.

Accesorii

Componente de înaltă precizie și standardizate, care asigură un proiectant eficient, o durată de viaţă lungă și procese fără probleme. De elementele de ghidare până la cilindri hidraulici – la noi, fiecare accesoriu este adaptat în mod optim cerințelor din execuția de matrițe.

Sisteme calde

Oferim componente fiabile, standardizate și perfect compatibile între ele, care permit o integrare ușoară în sistemul vostru cald. Accentul se pune pe siguranța proceselor, eficiență și compatibilitatea sistemelor pe întreg lanțul de proces.

Configurați carcasa de ștanțe în 4 pași – mai rapid, mai simplu, mai eficient.

1

Selectați carcasă de matrițe

Cu ajutorul asistentului nostru pentru carcase de matrițe, puteți configura carcasa de matrițe pas cu pas, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pe baza exemplului unei structuri de matriță dispuse longitudinal, asistentul vă ghidează prin toate nivelurile relevante ale structurii și vă ajută să găsiți tipul de placă adecvat. Mai întâi, selectați dimensiunea dorită a dimensiunii matriţe, apoi porniți asistentul.

2

Definire carcasă de matrițe

Stabiliți ce elemente trebuie să conțină carcasa de matrițe. Alegeți configurația părții fixe și a părții mobilă. Aveți nevoie de o placă intermediară? Cu un singur clic, o puteți adăuga rapid și ușor.

3

Definirea nivelurilor de structură

Aici veți fi ghidați pas cu pas prin diferitele niveluri de configurare pentru a alege tipul de placă cu grosimea potrivită și calitățile de oţel adecvate. În plus, se selectează dimensiunea matriței și pachetul de aruncare corespunzător. Simbolurile circulare de culoare turcoaz indică dintr-o privire dacă o placă este în depozit.

4

Accesoriile potrivite

La ultimul pas, selectați accesoriile optime pentru carcasa dvs. de ștanțe – coloane de ghidare, bucșe de ghidare, bucşe de centrare, placă izolatoare și inel de centrare Odată cu selecția, finalizați configurarea și primiți o carcasă de ștanțe adaptată exact cerințelor dvs., inclusiv date CAD.

1

Selectați carcasă de matrițe

Cu ajutorul asistentului nostru pentru carcase de matrițe, puteți configura carcasa de matrițe pas cu pas, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pe baza exemplului unei structuri de matriță dispuse longitudinal, asistentul vă ghidează prin toate nivelurile relevante ale structurii și vă ajută să găsiți tipul de placă adecvat. Mai întâi, selectați dimensiunea dorită a dimensiunii matriţe, apoi porniți asistentul.

2

Definire carcasă de matrițe

Stabiliți ce elemente trebuie să conțină carcasa de matrițe. Alegeți configurația părții fixe și a părții mobilă. Aveți nevoie de o placă intermediară? Cu un singur clic, o puteți adăuga rapid și ușor.

3

Definirea nivelurilor de structură

Aici veți fi ghidați pas cu pas prin diferitele niveluri de configurare pentru a alege tipul de placă cu grosimea potrivită și calitățile de oţel adecvate. În plus, se selectează dimensiunea matriței și pachetul de aruncare corespunzător. Simbolurile circulare de culoare turcoaz indică dintr-o privire dacă o placă este în depozit.

4

Accesoriile potrivite

La ultimul pas, selectați accesoriile optime pentru carcasa dvs. de ștanțe – coloane de ghidare, bucșe de ghidare, bucşe de centrare, placă izolatoare și inel de centrare Odată cu selecția, finalizați configurarea și primiți o carcasă de ștanțe adaptată exact cerințelor dvs., inclusiv date CAD.

1

Selectați carcasă de matrițe

Cu ajutorul asistentului nostru pentru carcase de matrițe, puteți configura carcasa de matrițe pas cu pas, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pe baza exemplului unei structuri de matriță dispuse longitudinal, asistentul vă ghidează prin toate nivelurile relevante ale structurii și vă ajută să găsiți tipul de placă adecvat. Mai întâi, selectați dimensiunea dorită a dimensiunii matriţe, apoi porniți asistentul.

2

Definire carcasă de matrițe

Stabiliți ce elemente trebuie să conțină carcasa de matrițe. Alegeți configurația părții fixe și a părții mobilă. Aveți nevoie de o placă intermediară? Cu un singur clic, o puteți adăuga rapid și ușor.

3

Definirea nivelurilor de structură

Aici veți fi ghidați pas cu pas prin diferitele niveluri de configurare pentru a alege tipul de placă cu grosimea potrivită și calitățile de oţel adecvate. În plus, se selectează dimensiunea matriței și pachetul de aruncare corespunzător. Simbolurile circulare de culoare turcoaz indică dintr-o privire dacă o placă este în depozit.

4

Accesoriile potrivite

La ultimul pas, selectați accesoriile optime pentru carcasa dvs. de ștanțe – coloane de ghidare, bucșe de ghidare, bucşe de centrare, placă izolatoare și inel de centrare Odată cu selecția, finalizați configurarea și primiți o carcasă de ștanțe adaptată exact cerințelor dvs., inclusiv date CAD.

Documente descărcabile pe tema execuției de Execuția de matrițe

Aici găsiți toate documentele actuale referitoare la execuția de Execuția de matrițe.

Apreciem colaborarea eficientă cu Meusburger – de la schimbul de date până la coordonarea activităților dintre departamentele de achiziții, proiectare și vânzări. Ori de câte ori avem întrebări, primim un răspuns rapid. Totul este pur și simplu foarte bine organizat.

Julian Schätzle, proiectant la VEMA plastineers² GmbH

Sisteme calde pentru cele mai înalte cerințe

Suntem perfect pregătiți în ceea ce privește sistemele calde: la noi sunteți pe mâini bune când vine vorba de soluții bine gândite pentru sisteme cu canale calde deschise și sisteme cu închidere cu ac. Componentele noastre standardizate de sisteme calde sunt construite modular. Se pot combina flexibil, pentru a pune în aplicare proiectele dvs. individuale. Cu ajutorul configuratorului nostru de canale calde, puteți configura în doar câțiva pași un sistem standardizat de canale calde pentru aplicația dumneavoastră – cu afișarea directă a prețului și a termenului de livrare, precum și cu date CAD disponibile imediat, inclusiv spaţiu de montaj.

contribuție noastre sunt baza succesului dumneavoastră

Totul dintr-un singur loc

Fie că este vorba de o cascară de matrițecompletă, plăciindividuale, accesorii specifice sau sisteme calde – la Meusburger găsiți tot ce aveți nevoie pentru execuția de matrițe profesională. Cu aproximativ 100.000 de articole perfect asortate, vă sprijinim în calitate de partener de încredere în realizarea proiectelor dumneavoastră.

Postări interesante pe blog

Precizie și calitate în execuția de matrițe

Execuția de matrițe este o componentă esențială în procesul de producție a unei piese din material plastic și impune cerințe ridicate în ceea ce privește precizia, fiabilitatea și calitatea materialelor. La noi veți găsi o gamă largă de componente și sisteme, concepute special pentru utilizarea în execuția de matrițe. Oferta noastră se adresează specialiștilor și companiilor care pun preț pe produse performante din punct de vedere tehnic, pentru a-și organiza procesele de producție în mod eficient și fără erori.

Cerințe ridicate privind calitățile de oţel

În execuția de matrițe, este esențial să se utilizeze componente de înaltă calitate, care să asigure o prelucrare precisă și o durată de viaţă lungă. Oferim o gamă largă de elemente standard, precum plăci de bază, plăci de formare, elemente de ghidare și sisteme de ejectare, special adaptate cerințelor din domeniul construcției de matrițe. Calitățile de oţel utilizate sunt special concepute pentru a face față solicitărilor din domeniul execuției de matrițe și oferă o rezistență mare la uzură și la coroziune. Acest lucru asigură o durată de viaţă mai lungă a sculelor și reduce, în același timp, efortul de întreținere.

Soluții pentru proiectarea de scule complexe

O problemă frecventă în execuția de matrițe este complexitatea proiectării matrițelor, care necesită o coordonare precisă a articolelor individuale. Produsele noastre se remarcă prin compatibilitatea ridicată, astfel încât pot fi integrate fără probleme în numeroase modele de scule. În plus, vă punem la dispoziție date tehnice detaliate și modele CAD, cu spaţiu de montaj, care permit o proiectare și o execuție precise. Astfel, puteți reduce la minimum defectele de fabricație și puteți spori eficiența proceselor de producție.

Disponibilitate garantată și termene de livrare scurte

Pentru utilizatorii din domeniul execuției de matrițe, este important, de asemenea, ca termenele de livrare să fie scurte și ca disponibilitatea componentelor să fie garantată. Datorită proceselor eficiente și stocurilor ample, serviciile noastre logistice vă permit să vă realizați proiectele în mod fiabil și la timp. Combinația dintre expertiza tehnică, calitatea produselor și serviciile oferite face din Meusburger un partener de încredere în execuția de matrițe.

Descoperă ofertă acum și optimizează producția

Descoperiți acum ofertăa noastră variată de componente pentru execuția de matrițe și optimizați-vă proiectele de matrițe cu produse care îndeplinesc cele mai înalte standarde. Beneficiați de soluții tehnice precise, care vă îmbunătățesc durabil procesele de producție. Vizitați magazinul nostru online și comandați chiar astăzi – pentru o producție eficientă și de înaltă calitate a articolelor dumneavoastră.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.