Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VLS 250/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Pentru lubrifierea și reducerea uzurii la aruncători, bacuri și ghidaje în matrițe și scule de ștanțare, unde o lubrifiere de ulei este de preferat. De exemplu: bucșe cu bile.

Avantaje

  • Capacitate excelentă de penetrare
  • Aditive adezive împotriva scurgerii
  • Protecție excelentă împotriva coroziunii
  • Aditive EP

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine. Pulverizați uleiul pe suprafața curățată.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
green-transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
250 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
synthetic oils
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.94 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
-60 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Valoare:
260 mm²/s
Metodă de testare:
DIN 51 562

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VLS 250/ 1/400 Ulei sintetic de înaltă performanță, max. 250°C Cadru produs

VLS 250/ 1/400

Ulei sintetic de înaltă performanță, max. 250°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.