Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VCM 20/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Pentru curățarea profundă și fără reziduuri a tuturor suprafețelor metalice. Îndepărtează resturi de ulei, rășină, ceară și murdărie. Elimină reziduuri minore de vopsea și condens din planul de închidere.

Avantaje

  • Curăță rapid și eficient
  • Evaporează fără reziduuri
  • Garantează suprafețe absolut curate
  • Certificare K1 și K3

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine. Verificați compatibilitatea cu vopsele și materiale plastice.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Bază chimică
Valoare:
organic solvent
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.76 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
< -20 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VCM 20/ 1/400 Soluție universală de curățare Cadru produs

VCM 20/ 1/400

Soluție universală de curățare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.