Grăsimi lubrifiere

9 Produse găsite
9 Produse găsite
VGI 300 Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C Cadru produs
VGI 300
Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C
2 Articol
VGI 260 Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C Cadru produs
VGI 260
Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C
2 Articol
VGS 180 Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
VGS 180
Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C
2 Articol
VGM 160 Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
VGM 160
Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C
2 Articol
VGS 160 FD Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C Cadru produs
VGS 160 FD
Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C
2 Articol
VGS 170 S Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C Cadru produs
VGS 170 S
Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C
1 Articol
VZS 4 Cap de pulverizare-multifuncțional Cadru produs
VZS 4
Cap de pulverizare-multifuncțional
1 Articol
VZF 100 Gresor acționat cu o singură mână, compact Cadru produs
VZF 100
Gresor acționat cu o singură mână, compact
1 Articol
VZV 10 Șpaclu universal Cadru produs
VZV 10
Șpaclu universal
1 Articol
Sunt afișate 9 din 9 .

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.