Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
Buc./Ambalaj
VGI 300/ 20
20g
Doză
1
VGI 300/ 200
200g
Doză
1

Detalii

Descriere produs

Vaselină pentru temperatură înaltă fără lubrifiant solid pentru ungerea ejectorilor, bacurilor și aruncătorilor în matrițe cu toleranţe foarte strânse.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 300 °C
  • Funcționare extrem de lungă fără relubrifiere
  • Potrivit pentru toleranţe foarte strânse
  • Adecvat pentru componente vizibile (fără vaselina transmisă de aruncător)
  • Certificare H1

Aplicație

Asigurați-vă ca zona de aplicare este curată și necontaminată cu reziduuri de ulei sau vaselină, transpirație mână, particule de murdărie, etc. Pentru curățat se recomandă VCM 20. A se aplica uniform ca strat subțire. A nu se amesteca în nici un caz cu alte vaseline!

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
white-transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
300 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.84 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
PFPE
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
none
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
inorganic
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
2-3
Metodă de testare:
DIN 51818
Worked penetration
Valoare:
240-275 1/10mm
Metodă de testare:
DIN 51818
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.