Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
Peso max. del pezzo [kg]
Campo di serraggio
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Valigetta con inserti in schiuma
8
0–40

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Set di base per un facile approccio a una tecnica di staffaggio economica e affidabile
  • Gli elementi di staffaggio possono essere serrati e allineati all’interno della macchina
  • Sostituzione rapida di diversi elementi di serraggio, utentili ecc.
  • Serraggio a basso rischio di collisione

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC

Utilizzo

  • Adattatore HER 6220 indicizzabile a 90°
  • Regolazione e allineamento tramite viti a testa sferica M6 sul supporto di base con angolo di guida HER 6215
  • HER 6215/102 e HER 6220/ 75/ 28/M6 compatibili con HER 6225 e HER 6230

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6200/Set-1 Set: Sistema di staffaggio per l'elettroerosione a filo Immagine singola del prodotto

HER 6200/Set-1

Set: Sistema di staffaggio per l'elettroerosione a filo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.