Articles 1

ADP
Type
Contenu du kit
Poids maximal de la pièce [kg]
Plage de bridage
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/40
Coffre avec inserts de mousse
8
0–40

Détails

Description du produit

  • Kit de base pour une initiation facile à une technique de bridage économique et fiable
  • Les moyens de bridage peuvent être serrés et alignés dans la machine
  • Changement rapide de différents éléments de bridage, dispositifs, etc.
  • Bridage à faible risque de collision

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC

Application

  • Adaptateur HER 6220 indexable à 90°
  • Réglage et alignement à l'aide de vis à bille M6 sur le support de base avec équerre de guidage HER 6215
  • HER 6215/102 et HER 6220/75/28/M6 compatibles avec HER 6225 et HER 6230

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 6200/Set-1 Kit : Système de bridage pour l'électroérosion à fil Image du produit

HER 6200/Set-1

Kit : Système de bridage pour l'électroérosion à fil

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.