Artikkelit 1

ADP
Tyyppi
Setin sisältö
Työkappaleen enimmäispaino [kg]
Kiristysalue
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M 6
HER 6230/40
Laukku, jossa on vaahtomuovisisäkkeet
8
0–40

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Aloitussarja, joka helpottaa siirtymistä taloudelliseen ja prosessivarmuutta tarjoavaan kiinnitystekniikkaan
  • Kiinnitystekniikka voidaan kiristää ja kohdistaa koneessa
  • Erilaisten kiinnityselementtien, työkalujen jne. nopea vaihto.
  • Törmäyksiä minimoiva kiinnitys

Materiaali

  • Ruostumaton teräs, korroosionkestävä, karkaistu, 52 +2 HRC

Käyttö

  • HER 6220 -adapteri, 90° välein säädettävä
  • Säätö ja kohdistaminen M6 -pyöreäpäisellä kiristysruuvilla runkopidikkeelle, jossa on kulmajohde HER 6215
  • HER 6215/102 ja HER 6220/75/28/M6 yhteensopiva mallien HER 6225 ja HER 6230 kanssa

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 6200/Set-1 Sarja: kiinnitysjärjestelmä lankasahaukseen Tuotteen yksittäiskuva

HER 6200/Set-1

Sarja: kiinnitysjärjestelmä lankasahaukseen

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.