商品 1

ADP
类型
设置内容
工件最大重量 [kg]
夹紧范围
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
带泡沫内衬的包装箱
8
0–40

详情

产品描述

  • 入门套装,助您轻松启用经济高效且可靠的夹持设备
  • 夹紧装置可在设备上进行夹紧和对中
  • 快速更换各种夹紧元件、夹具等
  • 低碰撞夹紧

材料

  • 不锈钢材质,耐腐蚀,经淬火处理,硬度 52+2 HRC

应用

  • 适配器 HER 6220 可在 90° 范围内旋转
  • 使用带夹紧支架的安装底座 HER 6215 上的 M6 球头推力螺钉进行定位和对准
  • HER 6215/102 和 HER 6220/75/28/M6 与 HER 6225 和 HER 6230 兼容

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HER 6200/Set-1 线切割电火花加工夹紧系统套装 产品单个图像

HER 6200/Set-1

线切割电火花加工夹紧系统套装

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。